25 MM T1 SS CTL 4521.000

25 MM T1 SS CTL 4521.000
60 Case Metrik

60 Case , 25 mm Çap, Metrik, 440 C Paslanmaz Çelik50 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 25.4 mm  Max: 4521.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.
  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden Açılmış T1 Delik Düzeni
Materyal, Mil 440C Paslanmaz Çelik
Yüzey Kaplaması 0,20 Ra µm
Tolerans Sınıfı Class MM
Sertlik 50 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,0254 mm, Kümülatif (0,051 mm TIR)
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 4.521,0 mm / 178,0 in
Çap 25 mm / 0,984 in
Kutu Derinliği, Minimum 2,030 mm / 0,080 in
Yuvarlaklık 0,00200 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?